text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning 自立型50 mL 遠沈管

E-mail

  • Corning® 50 mL自立型遠沈管は目盛が黒字で印刷されています。白い書き込みスペースを広くとっています。
  • キャップの形状には以前からあるタイプのキャップのプラグシールキャップと上面が平坦でマジック等 で記号や文字が書けるCorning CentriStar™があり、お好みのキャップの形状をお選びいただけます。
  • プラグシールキャップは95 kPA(14 psi)で圧力テストを行っています。
  • 滅菌済みです。
  • RNase / DNaseフリーです。
  • ノンパイロジェニックです。

Choose your specification

キャップのスタイル
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
430897 Corning® 50mLポリプロピレン製遠沈管 自立型, プラグシールキャップ, バルクパック, 滅菌済み, 25/パック, 500/ケース   25 / パック     500 / ケース     Corning®   ¥54,300 per case