text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 15mL ポリスチレン 遠心分離用コニカルチューブ、ドームシールキャップ、滅菌済み、50/ラック、500/ケース

Product Number352099

E-mail

Falcon 15mLポリスチレン製コニカルチューブのRCFレーティングは1,800です。ポリエチレン製のドームシールキャップにより、チューブ全体を密閉します。RNase/Dnaseフリー
  • 概略サイズ:外径17mm、長さ120mm
  • 滅菌済み、非細胞毒性、ノンパイロジェニック
  • 濃いプリントの目盛と白色の書込み用ライティングエリア
  • ポリエチレンのドームシールキャップにより、チューブ全体を密閉
  • ラックは、2つに分けることができます。

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥33,900 per case

    Details
    Product Number   352099
    パック入数   50 / パック  
    ケース入数   500 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    容量   15 mL  
    使用用途   遠心  
    底の形状   コニカル  
    最大RCF   1800 xg  
    目盛り   Yes  
    目盛りの間隔   0.5 mL  
    カラー   クリア  
    キャップスタイル   ドームシールスクリューキャップ  
    キャップ材質   ポリエチレン  
    キャップカラー   青  
    滅菌   あり  
    自立型   No  
    外径   17  
    長さ   120 mm  
    ラック   あり  
    アプリケーション   診断研究  
    材質   ポリスチレン  
    Specifications Documents