Falcon® 15mL 高透明度ポリプロピレン (PP) 遠心分離用コニカルチューブ、ドームシールキャップ、滅菌済み、50/包装、500/ケース
Product Number352196
Falcon 15mLコニカルチューブのRCFレーティングは12,000です。ポリエチレン製のドームシールキャップにより、チューブ全体を密閉します。RNase/Dnaseフリー
- 概略サイズ:外径17mm、長さ120mm
- 滅菌済み、ノンパイロジェニック
- 濃いプリントの目盛と白色の書込み用ライティングエリア
- ポリエチレンのドームシールキャップにより、チューブ全体を密閉
- ラックが1個付属します
- ラックは、2つに分けることができます。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥35,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 352196 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 容量 | 15 mL |
| 使用用途 | 遠心 |
| 最大RCF | 12000 xg |
| カラー | クリア |
| キャップスタイル | ドームシールスクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリエチレン |
| キャップカラー | 青 |
| 滅菌 | あり |
| 外径 | 17 |
| 長さ | 120 mm |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents