text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈澱管(円錐、肉厚タイプ) 40mL

Product Number8320-40

E-mail
肉厚で、底部が短円錐状のチューブです。別の容器への移し替えを容易にするための注ぎ口が付いています。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   8320-40
パック入数   12 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   40 mL  
使用用途   遠心  
チューブ形状   円筒  
Specifications Documents