遠沈管 15 mL用発泡スチロールラック
Product Number431355
発泡ポリスチレン製ラックは、Corning 15 mL コニカルチューブが50本入ります。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥4,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431355 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 20 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 50 Tubes |
| カラー | 白 |
| 滅菌 | No |
| ラック | Yes |
Specifications Documents