Axygen®チップリフィルシステム、空ラックのみ、10 µLおよび200 µLチップ用の詰め替え用ラック、未滅菌、10ラック/パック、5パック/ケース
Product NumberRFL-R
Axygen®チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。ラックはすべて透明で、チップの種類ごとにインサートが色分けされており、容易にチップが識別できます。
¥15,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | RFL-R |
パック入数 | 10 / パック |
ケース入数 | 50 / ケース |
ブランド | Axygen® |
パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
滅菌 | No |
オートクレーブ可能 | Yes |
カラー | クリア |
Specifications Documents