text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen®チップリフィルシステム、空ラックのみ、1200 µLチップ用の詰め替え用ラック、未滅菌、10ラック/パック

Product NumberRFL-R-1200

E-mail


Axygen®チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。ラックはすべて透明で、チップの種類ごとにインサートが色分けされており、容易にチップが識別できます。

  • RFL-R-1200は、1,200 µL のリフィルチップに適しています。
  • RNase/DNaseフリーです。
  • ノンパイロジェニックです。
  • 透明のラックでチップを可視化しています。
  • 色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。



  • ¥16,600 per case

    Details
    Product Number   RFL-R-1200
    パック入数   30 / パック  
    ケース入数   30 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 3 パック/ケース  
    容量   1200 µL  
    滅菌   No  
    オートクレーブ可能   Yes  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents