Axygen® 200 µL ユニバーサルフィットチップ 目盛り付き 透明 リフィルラック 非滅菌 、 96 本/ラック、 10 ラック/パック、5 パック/ケース
Product NumberRFL-222-C
Axygen® チップリフィルシステム、200 µL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース Axygen® チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。
RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです 半透明のラックでチップを可視化しています。
¥23,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | RFL-222-C |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| 容量 | 200 µL |
| 最大容量 | 200 µL |
| 容量範囲 | 1 - 200 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | No |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
Specifications Documents