Axygen® 1250 µL Matrixスタイルチップ 透明 バルク、 500 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMTX-1250-C
(This is the suggested replacement for MTX-1250-C-L)
Axygen® 1250 µL ピペットチップ、Matrixスタイル、透明、バルクパック、500本/パック、10ラック/ケース Matrix社Impactピペッター対応のAxygen チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。標準のポリプロピレン製またはAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)をご用意しています。
(本品はMTX-1250-C-Lの推奨代替品です)
バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して50%少ないです。
¥58,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MTX-1250-C |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 500 本/パック, 10 パック/ケース |
| 容量 | 1250 µL |
| 容量範囲 | 15 - 1250 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| カラー | クリア |
Specifications Documents