text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1250 µL Matrixスタイルチップ 透明 ラック入り 、 96 本/ラック、 12 ラック/パック、3 パック/ケース

Product NumberMTX-1250-C-R

E-mail
Axygen® 1250 µL ピペットチップ、Matrixスタイル、透明、ラック入り、96本/ラック、12ラック/パック、3パック/ケース Matrix社Impactピペッター対応のAxygen® チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。標準的なポリプロピレン製またはAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)をご用意しています。
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです


  • ¥53,300 per case

    Details
    Product Number   MTX-1250-C-R
    パック入数   1152 / パック  
    ケース入数   3456 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    パッケージフォーマット   96 本/ラック, 12 ラック/パック, 3 パック/ケース  
    容量   1250 µL  
    容量範囲   15 - 1250 µL  
    フィルター   No  
    滅菌   No  
    オートクレーブ可能   Yes  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents