text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1000 µL ユニバーサルフィットチップ 青色 バルク 非滅菌 、 1000 本/パック、5 パック/ケース

Product NumberT-1000-B

E-mail

Axygen® ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに対応するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 先端面取り加工

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。

バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して52%少ないです。


Details
Product Number   T-1000-B
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   5000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   1,000 本/パック, 5 パック/ケース  
容量   1000 µL  
容量範囲   100 - 1000 µL  
フィルター   No  
滅菌   No  
オートクレーブ可能   Yes  
カラー   青  
Specifications Documents