Axygen® 1000 µL ユニバーサルフィットチップ 青色 ラック入り 滅菌済み、 100 本/ラック、 10 ラック/パック、5 パック/ケース
Product NumberT-1000-B-R-S
 
            Axygen® ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
- ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 先端面取り加工
- 滅菌済み
¥44,400 per case
	Added to Your Shopping Cart
  
   Details
| Product Number | T-1000-B-R-S | 
| パック入数 | 1000 / パック | 
| ケース入数 | 5000 / ケース | 
| ブランド | Axygen® | 
| パッケージフォーマット | 100 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース | 
| 容量 | 1000 µL | 
| 容量範囲 | 100 - 1000 µL | 
| フィルター | No | 
| 滅菌 | Yes | 
| オートクレーブ可能 | No | 
| カラー | 青 | 
Specifications Documents