Axygen® 1000 µL ユニバーサルフィットチップ マキシマムリカバリー 透明 ラック入り 非滅菌 、100 本/ラック、10 ラック/パック、5 パック/ケース
产品编号T-1000-C-L-R

Axygen® ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
- ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 先端面取り加工
- 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術
已添加至购物车
详情
产品编号 | T-1000-C-L-R |
パック入数 | 1000 / パック |
ケース入数 | 5000 / ケース |
ブランド | Axygen® |
パッケージフォーマット | 100 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
容量 | 1000 µL |
容量範囲 | 100 - 1000 µL |
フィルター | No |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 是 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件