Axygen® 200 µL Eppendorfスタイルチップ 黄色 バルク 非滅菌 、 1000 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberTE-204-Y

Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
- ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 10 µL、50 µLおよび100 µLに目盛
- Eppendorfピペッターと互換性
¥29,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | TE-204-Y |
パック入数 | 1000 / パック |
ケース入数 | 10000 / ケース |
ブランド | Axygen® |
パッケージフォーマット | 1,000 本/パック, 10 パック/ケース |
容量 | 200 µL |
容量範囲 | 1 - 200 µL |
滅菌 | No |
カラー | 黄色 |
Specifications Documents