text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ マキシマムリカバリー 透明 バルク

Product NumberTR-222-C-L

E-mail


Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 10 µL、50 µLおよび100 µLに目盛付き
  • 先端面取り加工
  • 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術



Details
Product Number   TR-222-C-L
Qty./Pk   1000 / Pk  
Qty./Cs   20000 / Cs  
Brand   Axygen®  
Packaging Format   1,000 Tips/Pk, 20 Packs/Cs  
Capacity   200 µL  
Volume Range   1 - 200 µL  
Filter   No  
Sterile   No  
Autoclavable   Yes  
Color   Clear  
Specifications Documents