text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 ラック入り 非滅菌

产品编号TR-222-C-R

电子邮件

Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 10 µL、50 µLおよび100 µLに目盛付き
  • 先端面取り加工


缺货

详情
产品编号   TR-222-C-R
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   No  
无菌   否  
可高压灭菌   是  
Color   Clear  
产品规格文件