Axygen® 200 µL 先端面取り加工 目盛り付きチップ 黄色 バルク、 1000 本/パック、20 パック/ケース
Product NumberTR-222-Y
Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
- ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 10 µL、50 µLおよび100 µLに目盛付き
- 先端面取り加工
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
- 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
- バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して75%少ないです。
¥54,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | TR-222-Y |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 20000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 1,000 本/パック, 20 パック/ケース |
| 容量 | 200 µL |
| 容量範囲 | 1 - 200 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| カラー | 黄色 |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.33425296
- Quality Certificate - Lot No.30525296
- Quality Certificate - Lot No.30125296
- Quality Certificate - Lot No.29625296
- Quality Certificate - Lot No.29125296
- Quality Certificate - Lot No.28525296
- Quality Certificate - Lot No.27225296
- Quality Certificate - Lot No.24425296
- Quality Certificate - Lot No.24025296
- Quality Certificate - Lot No.19625296
- Quality Certificate - Lot No.19625014
- Quality Certificate - Lot No.19125011
- Quality Certificate - Lot No.19025296
- Quality Certificate - Lot No.18425296
- Quality Certificate - Lot No.17325296
- Quality Certificate - Lot No.16625296
- Quality Certificate - Lot No.15925296
- Quality Certificate - Lot No.15225296