Axygen® 1250 µL Matrixスタイル フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み、 96 本/ラック、 12 ラック/パック、3 パック/ケース
Product NumberMTXF-1250-C-R-S
Axygen® 1250 µL フィルター付きピペットチップ、Matrixスタイル、透明、滅菌済み、ラック入り、96本/ラック、12ラック/パック、3パック/ケース Matrix社Impactピペッター対応のAxygen® チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。標準的なポリプロピレン製またはAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)をご用意しています。
RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです 滅菌済み
¥87,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MTXF-1250-C-R-S |
| パック入数 | 1152 / パック |
| ケース入数 | 3456 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 12 ラック/パック, 3 パック/ケース |
| 容量 | 1250 µL |
| 容量範囲 | 15 - 1250 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 滅菌 | Yes |
| カラー | クリア |
Specifications Documents