text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 100 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク、 1000 本/パック、10 パック/ケース

Product NumberTF-100

E-mail
Axygen® 100 µL ユニバーサルフィットチップ、フィルター付き、透明、バルクパック、1000本/パック、10パック/ケース Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。ヌクレアーゼの混入を確実になくすために、ポリエチレン製フィルター(DNA阻害剤を含まない)の挿入はロボットが行っています。すべてのAxygenフィルターチップはUSP 3127(重金属汚染)に準拠します。
  • RNase/DNaseフリー

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して78%少ないです。


    ¥107,900 per case

    Less than 10 in Stock

    Details
    Product Number   TF-100
    パック入数   1000 / パック  
    ケース入数   10000 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    パッケージフォーマット   1,000 本/パック, 10 パック/ケース  
    容量   100 µL  
    容量範囲   1 - 100 µL  
    フィルター   Yes  
    滅菌   No  
    オートクレーブ可能   No  
    Color   Clear  
    Specifications Documents