text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1000 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク、 1000 本/パック、5 パック/ケース

Product NumberTF-1000

E-mail
Axygen® 1000 µL ユニバーサルフィットチップ、フィルター付き、透明、バルクパック、1000本/パック、5パック/ケース Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。ヌクレアーゼの混入を確実になくすために、ポリエチレン製フィルター(DNA阻害剤を含まない)の挿入はロボットが行っています。すべてのAxygenフィルターチップはUSP 3127(重金属汚染)に準拠しています。


Details
Product Number   TF-1000
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   5000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   1,000 本/パック, 5 パック/ケース  
容量   1000 µL  
最大容量   1000 µL  
容量範囲   100 - 1000 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   Yes  
滅菌   No  
オートクレーブ可能   No  
材質   ポリプロピレン  
カラー   クリア  
Specifications Documents