Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 20 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク、 1000 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberTF-20
Axygen® 20 µL ユニバーサルフィットチップ、フィルター付き、透明、バルクパック、1000本/パック、10パック/ケース Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。ヌクレアーゼの混入を確実になくすために、ポリエチレン製フィルター(DNA阻害剤を含まない)の挿入はロボットが行っています。すべてのAxygenフィルターチップはUSP 3127(重金属汚染)に準拠しており、RNase、DNaseおよびエンドトキシンフリーを保証しています。
RNase/DNaseフリー
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して74%少ないです。
¥107,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | TF-20 |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 10000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 1,000 本/パック, 10 パック/ケース |
| 容量 | 20 µL |
| 容量範囲 | 0.5 - 20 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | Yes |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | No |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
Specifications Documents