Axygen® 10 µL マイクロボリューム フィルター付きチップ バルク 非滅菌 、 1000 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberTF-300
Axygen® 10 µL マイクロボリューム、GilsonスタイルP2/P10フィルターチップ、透明、未滅菌、バルクパック、1000本/パック、10パック/ケース Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。ヌクレアーゼの混入を確実になくすために、ポリエチレン製フィルター(DNA阻害剤を含まない)の挿入はロボットが行っています。すべてのAxygenフィルターチップはUSP 3127(重金属汚染)に準拠しています。
RNase/DNaseフリー
バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して89%少ないです。
¥107,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | TF-300 |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 10000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 1,000 本/パック, 10 パック/ケース |
| 容量 | 10 µL |
| 容量範囲 | 0.5 - 10 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | Yes |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | No |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
Specifications Documents