Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 300 µL ユニバーサルフィット フィルター付きチップ バルク 非滅菌 、 1000 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberTF-350
Axygen® 300 µL ユニバーサルフィットチップ、フィルター付き、透明、未滅菌、バルクパック、1000本/パック、10パック/ケース Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。ヌクレアーゼの混入を確実になくすために、ポリエチレン製フィルター(DNA阻害剤を含まない)の挿入はロボットが行っています。すべてのAxygenフィルターチップはUSP 3127(重金属汚染)に準拠しています。
RNase/DNaseフリー
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して71%少ないです。
¥107,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | TF-350 |
| Qty./Pk | 1000 / Pk |
| Qty./Cs | 10000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 1,000 Tips/Pk, 10 Packs/Cs |
| Capacity | 300 µL |
| Volume Range | 1 - 300 µL |
| Filter | Yes |
| Sterile | No |
| Autoclavable | No |
| Color | Clear |
Specifications Documents