text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL 适配Eppendorf超微量带滤芯吸头,透明,非灭菌,大包装,1000个吸头/包,10包/箱

产品编号TF-400

电子邮件

Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。盒装吸头 (非大包装吸头) 采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。

  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 采用Maxymum Recovery技术的产品可实现超低滞留,在货号中以–L表示

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少87%。


详情
产品编号   TF-400
Qty./Pk   1000 / Pk  
Qty./Cs   10000 / Cs  
Brand   Axygen®  
Packaging Format   1,000 Tips/Pk, 10 Packs/Cs  
Capacity   10 µL  
Volume Range   0.5 - 10 µL  
Filter   Yes  
Sterile   No  
Autoclavable   No  
Color   Clear  
产品规格文件