Axygen® 50 µL ユニバーサルフィット マキシマムリカバリー フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 96 本/ラック、 10 ラック/パック、5 パック/ケース
产品编号TF-50-L-R-S
Axygen® 50 µL Axygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー) ユニバーサルフィットチップ、フィルター付き、透明、滅菌済み、ラック入り、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。ヌクレアーゼの混入を確実になくすために、ポリエチレン製フィルター(DNA阻害剤を含まない)の挿入はロボットが行っています。すべてのAxygenフィルターチップはUSP 3127(重金属汚染)に準拠しています。これらのチップは、汚染を防ぐため、シーリングされたフタ付きのボトムラック入りで、滅菌済みもご用意しています。
RNase/DNaseフリー 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術 滅菌済み
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TF-50-L-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| 容量 | 50 µL |
| 容量範囲 | 0.5 - 50 µL |
| フィルター | Yes |
| 滅菌 | Yes |
| オートクレーブ可能 | No |
| カラー | クリア |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30625482
- 质量证书 – 批号 18725482
- 质量证书 – 批号 24224482
- 质量证书 – 批号 17124482
- 质量证书 – 批号 24123482
- 质量证书 – 批号 34422482
- 质量证书 – 批号 34222482
- 质量证书 – 批号 28922482
- 质量证书 – 批号 28422482
- 质量证书 – 批号 08422482
- 质量证书 – 批号 03822482
- 质量证书 – 批号 03520482
- 质量证书 – 批号 02820482
- 质量证书 – 批号 33419482
- 质量证书 – 批号 29919482
- 质量证书 – 批号 29419482
- 质量证书 – 批号 22919482
- 质量证书 – 批号 18519482
- 质量证书 – 批号 16719482
- 质量证书 – 批号 16119482
- 质量证书 – 批号 09319081
- 质量证书 – 批号 03919482
- 质量证书 – 批号 34318081
- 质量证书 – 批号 32718081
- 质量证书 – 批号 31918081
- 质量证书 – 批号 14418482
- 质量证书 – 批号 14218482
- 质量证书 – 批号 12618482
- 质量证书 – 批号 05218482
- 质量证书 – 批号 02618482