Axygen® 10 µL マイクロボリューム ロングタイプ フィルター付きチップ バルク 非滅菌
产品编号TXLF-10

Axygen® 10 µL マイクロボリューム、フィルター付きピペットチップ、透明、未滅菌、ロングタイプ、バルクパック Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。すべてのAxygenフィルターチップはRNase/DNaseフリーでノンパイロジェニックです。これらのチップは、汚染を防ぐため、シーリングされたフタ付きのボトムラック入りで、滅菌済みもご用意しています。
已添加至购物车