Axygen® 10 µL マイクロボリューム ロングタイプ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み
产品编号TXLF-10-R-S
Axygen® 10 µL マイクロボリューム ピペットチップ、フィルター付き、透明、滅菌済み、ロングタイプ、ラック入り Axygen® エアロゾルバリアーチップは分子生物学や微生物学アプリケーションに最適です。フィルターは、エアロゾルと液体のコンタミネーションを防止します。ヌクレアーゼの混入を確実になくすために、ポリエチレン製フィルター(DNA阻害剤を含まない)の挿入はロボットが行っています。すべてのAxygenフィルターチップはUSP 3127(重金属汚染)に準拠しています。これらのチップは、汚染を防ぐため、シーリングされたフタ付きのボトムラック入りで、滅菌済みもご用意しています。
マイクロボリューム 滅菌済み
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TXLF-10-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| 容量 | 10 µL |
| 最大容量 | 10 µL |
| 容量範囲 | 0.5 - 10 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | Yes |
| 滅菌 | Yes |
| オートクレーブ可能 | No |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30425144
- 质量证书 – 批号 24025144
- 质量证书 – 批号 19125144
- 质量证书 – 批号 14125144
- 质量证书 – 批号 11925144
- 质量证书 – 批号 11325144
- 质量证书 – 批号 11225144
- 质量证书 – 批号 10025144
- 质量证书 – 批号 08825144
- 质量证书 – 批号 08125144
- 质量证书 – 批号 05025144
- 质量证书 – 批号 03425144
- 质量证书 – 批号 00325144
- 质量证书 – 批号 36224144
- 质量证书 – 批号 35524144
- 质量证书 – 批号 32624144
- 质量证书 – 批号 31924144
- 质量证书 – 批号 31324144
- 质量证书 – 批号 31224144
- 质量证书 – 批号 23224144
- 质量证书 – 批号 22824144
- 质量证书 – 批号 22524144
- 质量证书 – 批号 21824144
- 质量证书 – 批号 21124144
- 质量证书 – 批号 20424144
- 质量证书 – 批号 19924144
- 质量证书 – 批号 27523144
- 质量证书 – 批号 21122427
- 质量证书 – 批号 20622427
- 质量证书 – 批号 20322427