Axygen® 200 µL ハイブリッドラック チップ ラック入り 滅菌済み
Product NumberER-200-R-S
Axygen ハイブリッドラック ピペットチップはサステナブルな紙製のベースを備え、従来のプラスチック製ラックと比べて1ケース当たり約70%のプラスチックを削減することができます。滅菌済みで、各ラックはシュリンクフィルムで包装されています。200 µLのユニバーサルフィットチップ はファインポイントデザインで、10 µL、50 µL、100 µLの目盛り付きです。
HybridRack uses on average 70% less resin than standard industry tip racks.
¥38,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | ER-200-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | ハイブリッドラック |
| パッケージフォーマット | 960 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 容量 | 200 µL |
| 最大容量 | 200 µL |
| 容量範囲 | 1 µL - 200 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | No |
| 滅菌 | Yes |
| 滅菌詳細 | 10⁻³ |
| オートクレーブ可能 | No |
| 材質 | ポリプロピレン |
Specifications Documents