text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 100 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み

Product NumberERF-100-R-S

E-mail

Axygen ハイブリッドラック ピペットチップはサステナブルな紙製のベースを備え、従来のプラスチック製ラックと比べて1ケース当たり約70%のプラスチックを削減することができます。滅菌済みで、各ラックはシュリンクフィルムで包装されています。100 µLのユニバーサルフィットチップ はファインポイントデザインで、10 µL、50 µL、100 µLの目盛り付きです。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

HybridRack uses on average 70% less resin than standard industry tip racks.



Details
Product Number   ERF-100-R-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージング   ハイブリッドラック  
パッケージフォーマット   960 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   100 µL  
最大容量   100 µL  
容量範囲   1 µL - 100 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   Yes  
フィルター素材   ポリエチレン  
滅菌   Yes  
滅菌詳細   10⁻³  
オートクレーブ可能   No  
材質   ポリプロピレン  
Specifications Documents