Axygen® 1000 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り マキシマムリカバリー 滅菌済み
Product NumberERF-1000XT-L-R-S
Axygen ハイブリッドラック ピペットチップはサステナブルな紙製のベースを備え、従来のプラスチック製ラックと比べて1ケース当たり約70%のプラスチックを削減することができます。滅菌済みで、各ラックはシュリンクフィルムで包装されています。1000 µLのユニバーサルフィットチップ はエクステンドタイプで、ディープウェルプレートや50 mL遠沈管の底にアクセスすることができます。200 µL、500 µL、1000 µLの目盛り付きです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
HybridRack uses on average 70% less resin than standard industry tip racks.
¥98,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | ERF-1000XT-L-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | ハイブリッドラック |
| パッケージフォーマット | 960 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 容量 | 1250 µL |
| 最大容量 | 1250 µL |
| 容量範囲 | 50 µL - 1250 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | Yes |
| フィルター素材 | ポリエチレン |
| 滅菌 | Yes |
| 滅菌詳細 | 10⁻³ |
| 表面カテゴリー | Maxymum Recovery |
| オートクレーブ可能 | No |
| Product Material | Polypropylene |
Specifications Documents
Compatible Accessories
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.17725000
- Quality Certificate - Lot No.17425000
- Quality Certificate - Lot No.08725000
- Quality Certificate - Lot No.06925000
- Quality Certificate - Lot No.01025000
- Quality Certificate - Lot No.00825000
- Quality Certificate - Lot No.32424000
- Quality Certificate - Lot No.31824000
- Quality Certificate - Lot No.29924000
- Quality Certificate - Lot No.28924000
- Quality Certificate - Lot No.25524000
- Quality Certificate - Lot No.25424000
- Quality Certificate - Lot No.22124000
- Quality Certificate - Lot No.22024000
- Quality Certificate - Lot No.16224000
- Quality Certificate - Lot No.15824000
- Quality Certificate - Lot No.36624000