Axygen® 300 µL ハイブリッドラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り マキシマムリカバリー 滅菌済み
Product NumberERF-300XT-L-R-S
Axygen ハイブリッドラック ピペットチップはサステナブルな紙製のベースを備え、従来のプラスチック製ラックと比べて1ケース当たり約70%のプラスチックを削減することができます。滅菌済みで、各ラックはシュリンクフィルムで包装されています。300 µLのユニバーサルフィットチップ はエクステンドタイプで、ディープウェルプレートや50 mL遠沈管の底にアクセスすることができます。10 µL、50 µL、100 µL、200 µLの目盛り付きです。
HybridRack uses on average 70% less resin than standard industry tip racks.
¥93,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | ERF-300XT-L-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | ハイブリッドラック |
| パッケージフォーマット | 960 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 容量 | 300 µL |
| 最大容量 | 300 µL |
| 容量範囲 | 1 µL - 300 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | Yes |
| フィルター素材 | ポリエチレン |
| 滅菌 | Yes |
| 滅菌詳細 | 10⁻³ |
| 表面カテゴリー | Maxymum Recovery |
| オートクレーブ可能 | No |
| 材質 | ポリプロピレン |
Specifications Documents