text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® ハイブリッドラック ピペットチップシステム

E-mail

Axygen ハイブリッドラック ピペットチップは、サステナビリティと機能性を融合した、コーニングの品質と価値に裏打ちされた、環境に優しい新しいピペットチップ製品です。

  • ハイブリッドラックシステムは、従来のプラスチック製チップラックと比べてプラスチック使用量を70%削減しています。
  • 紙製のベースとプラスチック製のデックを組み合わせたデザインは安定したプラットフォームで、マルチチャンネルピペッターであっても直接ピペットチップを装着できます。
  • 紙製のベースは一般的な資源ごみ分別収集で簡単にリサイクル可能です。
  • ハイブリッドラック ピペットチップはすべて滅菌済みです。フィルター付き、フィルター付きマキシマムリカバリー、ノンフィルターからお選びいただけます。
  • ハイブリッドラックシステムはアメリカ合衆国の、エネルギースター取得、ISO13485およびISO14001に準拠した施設で製造されています。
  • ハイブリッドラックのチップ自体はAxygen マルチラック製品と同じです。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
ERF-20-L-R-S Axygen® 20 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き マキシマムリカバリー 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥87,400 per case
ERF-20-R-S Axygen® 20 µL ハイブリッドラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   ¥73,000 per case