Axygen® 10 mL マクロボリュームチップ 透明 バルク 非滅菌 、100本/パック、20パック/ケース
Product NumberT-10ML-C
Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
- ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 先端面取り加工
- Gilson P10 mLおよびMLAピペッターに適合します。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥71,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | T-10ML-C |
| パック入数 | 100 / パック |
| ケース入数 | 20 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 100 本/パック, 20 パック/ケース |
| 容量 | 10 mL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| カラー | クリア |
Specifications Documents