Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 10 µL マイクロボリュームチップ 透明 バルク、 1000 本/パック、20 パック/ケース
Product NumberT-300
Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
- ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- マイクロボリューム
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して87%少ないです。
¥58,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | T-300 |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 20000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 1,000 本/パック, 20 パック/ケース |
| 容量 | 10 µL |
| 容量範囲 | 0.5 - 10 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| カラー | クリア |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.00826961
- Quality Certificate - Lot No.36225961
- Quality Certificate - Lot No.35825391
- Quality Certificate - Lot No.35625961
- Quality Certificate - Lot No.35125326
- Quality Certificate - Lot No.34925326
- Quality Certificate - Lot No.34625961
- Quality Certificate - Lot No.34425326
- Quality Certificate - Lot No.34225931
- Quality Certificate - Lot No.34025961
- Quality Certificate - Lot No.34025391
- Quality Certificate - Lot No.33925326
- Quality Certificate - Lot No.33525961
- Quality Certificate - Lot No.31625961
- Quality Certificate - Lot No.31125961