Axygen® 20 µL ウルトラマイクロチップ マキシマムリカバリー 透明 バルク、 1000 本/パック、20 パック/ケース
Product NumberT-400-L
Axygen® 20 µL Axygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー) ウルトラマイクロピペットチップ、フィルターなし、透明、バルクパック、1000本/パック、20パック/ケース Axygen®ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術
¥65,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | T-400-L |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 20000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 1,000 本/パック, 20 パック/ケース |
| 容量 | 20 µL |
| 容量範囲 | 0.5 - 20 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | Yes |
| カラー | クリア |
Specifications Documents