text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 20 µL ウルトラマイクロチップ マキシマムリカバリー 透明 ラック入り、96 本/ラック、10 ラック/パック、5 パック/ケース

Product NumberT-400-L-R

E-mail
Axygen® 20 µL Axygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー) ウルトラマイクロピペットチップ、フィルターなし、透明、ラック入り、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース Axygen®ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
  • 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術


  • ¥37,800 per case

    Details
    Product Number   T-400-L-R
    パック入数   960 / パック  
    ケース入数   4800 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    パッケージフォーマット   96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    容量   20 µL  
    容量範囲   0.5 - 20 µL  
    フィルター   No  
    Sterile   No  
    Autoclavable   Yes  
    Color   Clear  
    Specifications Documents