Axygen® 20 µL ウルトラマイクロチップ 透明 ラック入り、96 本/ラック、10 ラック/パック、5 パック/ケース
Product NumberT-400-R
Axygen® 20 µL ウルトラマイクロピペットチップ、フィルターなし、透明、ラック入り、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース Axygen®ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | T-400-R |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| 容量 | 20 µL |
| 容量範囲 | 0.5 - 20 µL |
| 滅菌 | No |
| カラー | クリア |
Specifications Documents