Axygen® 5 mL マクロボリュームチップ バルク、 250 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberT-5000-C
Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
- ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 互換性:Gilson P5000およびMLAピペッター
- 1、2、3、4、5 mLに目盛付き、0.5 mL毎に目盛
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥40,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | T-5000-C |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 2500 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージフォーマット | 250 本/パック, 10 パック/ケース |
| 容量 | 5 mL |
| 容量範囲 | 1000 - 5000 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| カラー | クリア |
Specifications Documents