text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 5 mL マクロボリュームチップ バルク、 250 本/パック、10 パック/ケース

Product NumberT-5000-C

E-mail

Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 互換性:Gilson P5000およびMLAピペッター
  • 1、2、3、4、5 mLに目盛付き、0.5 mL毎に目盛

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥40,500 per case

Details
Product Number   T-5000-C
パック入数   250 / パック  
ケース入数   2500 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージフォーマット   250 本/パック, 10 パック/ケース  
容量   5 mL  
容量範囲   1000 - 5000 µL  
フィルター   No  
滅菌   No  
オートクレーブ可能   Yes  
カラー   クリア  
Specifications Documents