text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL マイクロボリューム ロングタイプチップ マキシマムリカバリー 透明 バルク

产品编号TXL-10-L

电子邮件

Axygen®ピペットチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。

  • ポリプロピレン製、RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • マイクロボリューム
  • 超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術


缺货

详情
产品编号   TXL-10-L
数量/包   1000 /包  
数量/箱   20000 /箱  
品牌   Axygen®  
包装规格   1,000支吸头/包,20包/箱  
容量   10 µL  
容积范围   0.1 - 10 µL  
过滤器   没有  
Sterile   No  
Autoclavable   Yes  
Color   Clear  
产品规格文件