text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL マイクロボリューム ロングタイプチップ 透明 ラック入り 滅菌済み

Product NumberTXL-10-R-S

E-mail
Axygen® 10 µL マイクロボリューム ピペットチップ、フィルターなし、滅菌済み、透明、ロングタイプ、ラック入り Axygen®ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
  • マイクロボリューム


  • Details
    Product Number   TXL-10-R-S
    パック入数   960 / パック  
    ケース入数   4800 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    パッケージフォーマット   96 本/ラック, 10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    容量   10 µL  
    容量範囲   0.1 - 10 µL  
    フィルター   No  
    滅菌   Yes  
    オートクレーブ可能   No  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents