text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1000 µL マルチラック エクステンドチップ バルク

Product NumberMR-1000XT

E-mail

Axygen マルチラックチップは便利なヒンジラック入りで使用中のコンタミネーションを低減します。ラックは個別に包装されています。高品質のポリプロピレン製ラックは、再利用可能でオートクレーブができます。Axygen マルチラックリロードシステムのリフィルを詰め替えることができ、コスト削減と環境へ配慮しています。頑丈なラックは、衝撃に強く、フタが自然に開いてしまわないロック構造です。透明のラックとカラーコードのデッキにより、チップサイズの識別がしやすくなっています。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

バルク包装のピペットチップに使用されるレジンの量は、ラック入りのピペットチップに比べて平均して49%少ないです。


¥29,200 per case

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro シングルチャンネル、マルチチャンネル ピペッター
Details
Product Number   MR-1000XT
パック入数   768 / パック  
ケース入数   7680 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージング   バルク  
パッケージフォーマット   768 Tips/Pk, 10 Packs/Cs  
チップフォーマット   96 本/ラック  
最大容量   1250 µL  
容量範囲   50 - 1250 µL  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   可  
カラー   クリア  
Specifications Documents