Axygen® 1,000 µL マルチラック エクステンドチップ MaxRecovery+ 滅菌済み
Product NumberMR-1000XT-L-R-S
Axygen マルチラック MaxRecovery+ チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen MaxRecovery+ テクノロジーは、PFASを意図的に添加することなくチップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X™ など)への使用に最適です。Axygen マルチラック MaxRecovery+ チップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。 MaxRecovery+ テクノロジーはコーニングが独自に開発した技術で、優れた溶媒適合性を備えています。ローリテンションピペットチップをご検討の際は、MaxRecovery+ をぜひご検討ください。
¥49,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MR-1000XT-L-R-S |
| パック入数 | 768 / パック |
| ケース入数 | 3840 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | ヒンジラック |
| パッケージフォーマット | 768 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 最大容量 | 1250 µL |
| 容量範囲 | 50 - 1250 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | あり |
| 表面カテゴリー | MaxRecovery+ |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| デックカラー | 青 |
Specifications Documents
Compatible Accessories