Axygen® 1000 µL マルチラック エクステンドチップ リロードシステム
产品编号MR-1000XT-RL
Axygen マルチラック リロードシステムは、Axygen マルチラックに簡単に設置できるようにデザインされており、面倒なラックの調整などは不要です。このデザインは、ラボの貴重なスペースを占領しないだけでなく、廃棄プラスチックを減らすことで環境へも配慮しています。Axygen マルチラック リロードチップは、幅広い容量サイズから選ぶことができます。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MR-1000XT-RL |
| パック入数 | 768 / パック |
| ケース入数 | 3072 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | リロードシステム |
| パッケージフォーマット | 768 本/パック, 4 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 最大容量 | 1250 µL |
| 最大容量 | 1250 µL |
| 容量範囲 | 50 - 1250 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| デックカラー | 青 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17626000
- 质量证书 – 批号 17026000
- 质量证书 – 批号 15926000
- 质量证书 – 批号 14726000
- 质量证书 – 批号 14126000
- 质量证书 – 批号 14026000
- 质量证书 – 批号 09826000
- 质量证书 – 批号 06926000
- 质量证书 – 批号 06426000
- 质量证书 – 批号 05426000
- 质量证书 – 批号 03126000
- 质量证书 – 批号 00226000
- 质量证书 – 批号 34425000
- 质量证书 – 批号 31625000
- 质量证书 – 批号 28325000
- 质量证书 – 批号 26025000
- 质量证书 – 批号 25625000
- 质量证书 – 批号 23225000
- 质量证书 – 批号 21125000
- 质量证书 – 批号 21025000
- 质量证书 – 批号 16925000
- 质量证书 – 批号 13625000
- 质量证书 – 批号 13225000
- 质量证书 – 批号 12525000
- 质量证书 – 批号 12225000
- 质量证书 – 批号 10525000
- 质量证书 – 批号 09225000
- 质量证书 – 批号 08625000
- 质量证书 – 批号 06525000
- 质量证书 – 批号 05925000