text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップ MaxRecovery+ ラック入り 滅菌済み

Product NumberMR-10XT-L-R-S

E-mail

Axygen マルチラック MaxRecovery+ チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen MaxRecovery+ テクノロジーは、PFASを意図的に添加することなくチップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X™ など)への使用に最適です。Axygen マルチラック MaxRecovery+ チップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。 MaxRecovery+ テクノロジーはコーニングが独自に開発した技術で、優れた溶媒適合性を備えています。ローリテンションピペットチップをご検討の際は、MaxRecovery+ をぜひご検討ください。



¥48,300 per case

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro Single- and Multi-channel Pipettors
Details
Product Number   MR-10XT-L-R-S
Qty./Pk   960 / Pk  
Qty./Cs   4800 / Cs  
Brand   Axygen®  
Packaging   Hinged Rack  
Packaging Format   960 Tips/Pk, 5 Packs/Cs  
Tip Format   96 Tips/Rack  
Maximum Volume Capacity   10 µL  
Volume Range   0.1 - 10 µL  
Filter   No  
Sterile   Yes  
Surface Category   MaxRecovery+  
Autoclavable   Yes  
Deck Color   Red  
Specifications Documents
Compatible Accessories