Axygen® 10 µL マルチラック エクステンドチップ ラック入り
Product NumberMR-10XT-R
Axygen マルチラック チップは便利なヒンジラック入りで使用中のコンタミネーションを低減します。ラックは個別に包装されています。高品質のポリプロピレン製ラックは、再利用可能でオートクレーブができます。Axygen マルチラック リロードシステムのリフィルを詰め替えることができ、コスト削減と環境へ配慮しています。頑丈なラックは、衝撃に強く、フタが自然に開いてしまわないロック構造です。透明のラックとカラーコードのデッキにより、チップサイズの識別がしやすくなっています。
¥35,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | MR-10XT-R |
| Qty./Pk | 960 / Pk |
| Qty./Cs | 4800 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging | Hinged Rack |
| Packaging Format | 960 Tips/Pk, 5 Packs/Cs |
| Tip Format | 96 Tips/Rack |
| Maximum Volume Capacity | 10 µL |
| Volume Range | 0,1 - 10 µL |
| Filter | Non |
| Sterile | Non |
| Autoclavable | Oui |
| Deck Color | Red |
Specifications Documents
Compatible Accessories