text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL マルチラック チップステーション 滅菌済み

Product NumberMR-200-TS-S

E-mail

Axygen マルチラック チップステーションは、192本×5レイヤーのフォーマットで、8チャンネルや12チャンネルのピペッターでも使用できます。このスタイルはELISA、PCR、NGSライブラリー調整など一度に大量のチップを使用するアプリケーションに最適です。Axygen マルチラック チップステーションは、10 µLと200 µLの容量サイズと、滅菌、滅菌なしから選ぶことができます。



¥28,700 per case

You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro シングルチャンネル、マルチチャンネル ピペッター
Details
Product Number   MR-200-TS-S
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージング   チップステーション  
パッケージフォーマット   192 Tips/Layer, 5 Layers/Stack, 960 Tips/Stack, 5 Stacks/Cs  
チップフォーマット   96 本/ラック  
最大容量   200 µL  
容量範囲   1 - 200 µL  
フィルター   なし  
滅菌   あり  
オートクレーブ可能   不可  
デックカラー   黄色  
Specifications Documents