Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 300 µL マルチラック チップ ラック入り 滅菌済み
Product NumberMR-300-R-S
Axygen マルチラック チップは便利なヒンジラック入りで使用中のコンタミネーションを低減します。ラックは個別に包装されています。高品質のポリプロピレン製ラックは、再利用可能でオートクレーブができます。Axygen マルチラック リロードシステムのリフィルを詰め替えることができ、コスト削減と環境へ配慮しています。頑丈なラックは、衝撃に強く、フタが自然に開いてしまわないロック構造です。透明のラックとカラーコードのデッキにより、チップサイズの識別がしやすくなっています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MR-300-R-S |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | ヒンジラック |
| パッケージフォーマット | 960 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 最大容量 | 300 µL |
| 容量範囲 | 1 - 300 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | あり |
| オートクレーブ可能 | 可 |
| デックカラー | 緑 |
Specifications Documents
Compatible Accessories
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.17626000
- Quality Certificate - Lot No.15526000
- Quality Certificate - Lot No.15425000
- Quality Certificate - Lot No.14325000
- Quality Certificate - Lot No.05225000
- Quality Certificate - Lot No.05025000
- Quality Certificate - Lot No.26424000
- Quality Certificate - Lot No.01923000
- Quality Certificate - Lot No.33922000
- Quality Certificate - Lot No.22819000
- Quality Certificate - Lot No.22719000
- Quality Certificate - Lot No.19019000
- Quality Certificate - Lot No.17119000