text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 300 µL マルチラック チップ リロードシステム

Product NumberMR-300-RL

E-mail

Axygen マルチラック リロードシステムは、Axygen マルチラックに簡単に設置できるようにデザインされており、面倒なラックの調整などは不要です。このデザインは、ラボの貴重なスペースを占領しないだけでなく、廃棄プラスチックを減らすことで環境へも配慮しています。Axygen マルチラック リロードチップは、幅広い容量サイズから選ぶことができます。



You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro Single- and Multi-channel Pipettors
Details
Product Number   MR-300-RL
パック入数   960 / パック  
ケース入数   3840 / ケース  
ブランド   Axygen®  
パッケージング   リロードシステム  
パッケージフォーマット   960 本/パック, 4 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
最大容量   300 µL  
容量範囲   1 - 300 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
オートクレーブ可能   不可  
材質   ポリプロピレン  
デックカラー   緑  
Specifications Documents
Compatible Accessories