Axygen® 300 µL マルチラック エクステンドチップ ラック入り 滅菌済み
Product NumberMR-300XT-R-S
Axygen マルチラック チップは便利なヒンジラック入りで使用中のコンタミネーションを低減します。ラックは個別に包装されています。高品質のポリプロピレン製ラックは、再利用可能でオートクレーブができます。Axygen マルチラック リロードシステムのリフィルを詰め替えることができ、コスト削減と環境へ配慮しています。頑丈なラックは、衝撃に強く、フタが自然に開いてしまわないロック構造です。透明のラックとカラーコードのデッキにより、チップサイズの識別がしやすくなっています。
¥36,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MR-300XT-R-S |
| パック入数 | 768 / パック |
| ケース入数 | 3840 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| パッケージング | Hinged Rack |
| パッケージフォーマット | 768 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 最大容量 | 300 µL |
| 容量範囲 | 1 - 300 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | Yes |
| オートクレーブ可能 | No |
| デックカラー | Green |
Specifications Documents
Compatible Accessories